TMUX7462FRRPR

正在供货

具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器 | RRP | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX7462FRRPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RRP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX7462F 的特性

  • 宽电源电压范围:8V 至 44V 单电源 ±5V 至 22V 双电源
  • 通道保护器,无需为每通道设置专用选择引脚
    • 减少整个 PCB 布线的控制逻辑信号数量
  • 集成故障保护:
    • 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
    • 过压保护:±60V
    • 断电保护:±60V
    • 指示故障状态的中断标志
    • 可调节过压触发阈值
      • V FP:3V 至 V DD,V FN:0V 至 V SS
    • 故障期间的可调节输出行为(钳位或开路)
  • 器件构造可实现闩锁效应抑制
  • 6kV 人体放电模型 (HBM) ESD 等级
  • 低导通电阻:8.3Ω 典型值
  • 平缓的导通电阻:5mΩ 典型值
  • 业界通用 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装

TMUX7462F 的说明

TMUX7462F 是一款四通道保护器,可置于信号路径的前端,保护下游敏感元件不会因过压故障受损。4 个通道中均有内部开关,可在发生过压故障时自动关闭,无需外部控制。它使器件的每个通道不再需要控制信号,可简化稳健系统级保护设计。TMUX7462F 在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源定序的应用。

如果器件电源浮动、接地或低于欠压 (UV) 阈值,开关通道都将保持高阻抗状态(无论开关输入条件如何)。如果任何 Sx 引脚上的信号电平超过故障电压(V FP 或 V FN)一个阈值电压 (V T),Sx 引脚将变为高阻态,一个输出故障标志将置于低电平,指示正常运行中的故障情况。漏极引脚 (Dx) 将被拉至超出范围的故障电源电压或保持悬空,具体取决于 DR 控制逻辑。

该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源供电时均能正常运行。TMUX7462F 具有平缓的低导通电阻,因此非常适合出色线性度和低失真至关重要的数据采集应用。