封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX7462F 的特性
- 宽电源电压范围:8V 至 44V 单电源 ±5V 至 22V 双电源
- 通道保护器,无需为每通道设置专用选择引脚
- 减少整个 PCB 布线的控制逻辑信号数量
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
- 过压保护:±60V
- 断电保护:±60V
- 指示故障状态的中断标志
- 可调节过压触发阈值
- V FP:3V 至 V DD,V FN:0V 至 V SS
- 故障期间的可调节输出行为(钳位或开路)
- 器件构造可实现闩锁效应抑制
- 6kV 人体放电模型 (HBM) ESD 等级
- 低导通电阻:8.3Ω 典型值
- 平缓的导通电阻:5mΩ 典型值
- 业界通用 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX7462F 的说明
TMUX7462F 是一款四通道保护器,可置于信号路径的前端,保护下游敏感元件不会因过压故障受损。4 个通道中均有内部开关,可在发生过压故障时自动关闭,无需外部控制。它使器件的每个通道不再需要控制信号,可简化稳健系统级保护设计。TMUX7462F 在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源定序的应用。
如果器件电源浮动、接地或低于欠压 (UV) 阈值,开关通道都将保持高阻抗状态(无论开关输入条件如何)。如果任何 Sx 引脚上的信号电平超过故障电压(V FP 或 V FN)一个阈值电压 (V T),Sx 引脚将变为高阻态,一个输出故障标志将置于低电平,指示正常运行中的故障情况。漏极引脚 (Dx) 将被拉至超出范围的故障电源电压或保持悬空,具体取决于 DR 控制逻辑。
该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源供电时均能正常运行。TMUX7462F 具有平缓的低导通电阻,因此非常适合出色线性度和低失真至关重要的数据采集应用。