TMUX7436FPWRG4

正在供货

具有故障保护功能、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 双路 2:1 多路复用器 | PW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX7436FPWRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX7436F 的特性

  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 44V
    • 双电源:±5V 至 ±22V
  • 集成故障保护:
    • 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
    • 过压保护:±60V
    • 断电保护:±60V
    • 指示故障状态的中断标志
    • 故障期间的输出开路
  • 器件构造可实现闩锁效应抑制
  • 6kV 人体放电模型 (HBM) ESD 等级
  • 低导通电阻:8.6Ω 典型值
  • 平缓的导通电阻:10mΩ 典型值
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 44V(与电源无关)

  • 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装

TMUX7436F 的说明

TMUX7436F 是一款具有闩锁效应抑制的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,采用双通道 2:1 配置。该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5 V)供电情况下运行良好。 TMUX7436F 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。

在通电和断电条件下,该器件可阻断最高 +60V 或 -60V 的对地故障电压。在没有电源的情况下,无论开关输入条件如何,开关通道都将保持关断状态,并且逻辑引脚上的任何控制信号都会被忽略。如果任何 Sx 引脚上的信号路径输入电压超过电源电压(VDD 或 VSS)一个阈值电压 (VT),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。漏极引脚 (Dx) 将被拉至超出范围的故障电源电压或保持悬空,具体取决于 DR 控制逻辑。 TMUX7436F 器件提供两个低电平有效中断标志(FF 和 SF),用于指示故障详情并有助于系统诊断。FF 标志指示是否有任何源输入出现故障,而 SF 标志用于说明出现故障状态的特定输入。