封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX7348F 的特性
- 宽电源电压范围:
- 双电源:±5 V 至 ±22 V
- 单电源:8 V 至 44 V
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极): ±85V
- 过压保护: ±60 V
- 断电保护: ±60 V
- 可调节过压触发阈值
- V FP:3 V 至 V DD、V FN:0 V 至 V SS
- 中断标志用于指示全面和特定的故障通道信息
- 无故障通道在低泄漏电流下继续运行
- 在过压条件下,输出被钳位到故障电源
- 由器件构造实现的闩锁效应抑制
- 支持的逻辑电平:1.8V
- 失效防护逻辑:高达 44V(与电源无关)
- 先断后合开关
- 行业标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX7348F 的说明
TMUX7348F 和 TMUX7349F 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可采用 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。这些器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8 V 至 44 V)或非对称电源(例如 V DD = 12V,V SS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX7348F 和 TMUX7349F 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高达 +60V 和 -60V 的接地故障电压。无论开关输入条件和逻辑控制状态如何,在没有电源的情况下,开关通道将保持关断状态。在正常工作条件下,如果任何 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过正极故障电源 (V FP) 或负极故障电源 (V FN),且超出幅度达到阈值电压 (V T),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。选择故障通道后,漏极引脚(D 或 Dx)将被拉至所超过的故障电源电压(V FP 或 V FN)。该器件提供两个低电平有效中断标志(FF 和 SF),用于指示故障详情。FF 标志指示是否有任何源输入出现故障,而 SF 标志用于说明出现故障状态的特定输入。
TMUX7348F 和 TMUX7349F 器件具有低电容、低电荷注入和集成式故障保护功能,因此可用于注重高性能和高稳健性的前端数据采集应用。这些器件可采用标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装(非常适合 PCB 空间受限的情况)。