封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMUX7219 的特性
- 闩锁效应抑制
- 双电源电压范围:±4.5 V 至 ±22 V
- 单电源电压范围:4.5 V 至 44 V
- 低导通电阻:2.1 Ω
- 低电荷注入:-10 pC
- 大电流支持:330 mA(最大值)(VSSOP)
- 大电流支持:440 mA(最大值)(WSON)
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 兼容 1.8 V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关
TMUX7219 的说明
TMUX7219 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 2:1 (SPDT) 配置。此器件在单电源 (4.5 V 至 44 V)、双电源 (±4.5 V 至 ±22 V)或非对称电源(例如 VDD = 12 V,VSS = –5 V)供电时均能正常运行。 TMUX7219 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX7219。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开信号路径 1(S1 至 D)或信号路径 2(S2 至 D)。所有逻辑控制输入均支持 1.8 V 到 VDD 的逻辑电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。