TMUX7208MPWR

正在供货

具有 1.8V 逻辑电平和扩展温度范围的 44V、抗锁存 8:1 精密多路复用器 | PW | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX7208MPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TMUX7208M 的特性

  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • -55°C 至 +125°C 工作温度
  • 低导通电阻:4Ω
  • 低电荷注入:3pC
  • 大电流支持:300mA(最大值)
  • 1.8V 逻辑兼容输入
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关

TMUX7208M 的说明

TMUX7208M 是一款 8:1 精密单通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = -5V)供电时均能正常运行。TMUX7208M 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX7208M 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。此外,TMUX7208M 的额定工作温度可低至 –55°C,非常适合用于环境恶劣的工业和航空应用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息