TMUX7201RQXR

正在供货

具有 1.8V 逻辑电平(低电平有效)和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 单通道精密开关 | RQX | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX7201RQXR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (RQX) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TMUX7201 的特性

  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • 低导通电阻:1.2Ω
  • 低电荷注入:−10pC
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关

TMUX7201 的说明

TMUX720x 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 1:1 (SPST) 配置。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX720x 可在源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 的双向模拟和数字信号。

可以通过控制 SEL 引脚来启用或禁用 TMUX720x。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。