TMUX6213RUMR

正在供货

具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低导通电阻、1:1、4 通道多路复用器 | RUM | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX6213RUMR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RUM) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX6213 的特性

  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 低导通电阻:2Ω
  • 大电流支持:330mA(最大值)(WQFN)
  • 大电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向运行

TMUX6213 的说明

TMUX6211、TMUX6212 和 TMUX6213 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±18V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX621x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX621x 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUX621x 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。