封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TMUX6213 的特性
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
- 单电源电压范围:4.5V 至 36V
- 低导通电阻:2Ω
- 大电流支持:330mA(最大值)(WQFN)
- 大电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向运行
TMUX6213 的说明
TMUX6211、TMUX6212 和 TMUX6213 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±18V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX621x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX621x 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUX621x 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。