封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TMUX6113 的特性
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源)10V 至 17V(单电源)
- 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:4.2pF
- 低输入泄漏电流:5pA
- 低电荷注入:0.6pC
- 轨到轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速开关导通时间:66ns
- 先断后合开关 (TMUX6113)
- EN 引脚可连接至 VDD
- 低电源电流:17µA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
- 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX6113 的说明
TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113 器件是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立可选的单极/单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
这些开关通过 TMUX6111 中的数字控制输入上的逻辑 0 打开。需要逻辑 1 才能打开 TMUX6112 中的开关。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关的控制逻辑是相反的。TMUX6113 具有先断后合开关,因此该器件可用于交叉点开关应用。
TMUX611x 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。由于具有 17µA 的低电源电流,因此这些器件可用于便携式应用。