封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TMUX6104 的特性
- 低导通电容:5pF
- 低输入泄漏:5pA
- 低电荷注入:0.35pC
- 轨至轨运行
- 宽电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
- 低导通电阻:125Ω
- 转换时间:88ns
- 先断后合开关操作
- EN 引脚与 VDD 相连(集成下拉电阻器)
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:17µA
- ESD 保护 HBM:2000V
- 符合行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装:
TMUX6104 的说明
TMUX6104 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可提供 4:1 单端多路复用。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或不对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。
TMUX6104 会根据地址引脚 (A0/A1) 和使能引脚 (EN) 的状态将四个输入中的一个 (Sx) 多路复用为共模输出 (D)。每个开关在“ON”位置时在两个方向上表现得都很好,而且支持最高到电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,则会阻止最高到电源的信号电平。所有开关都具有先断后合 (BBM) 开关操作。
TMUX6104 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。该系列器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中。这些器件的电源电流低至 17µA,因此可用于便携式 应用。