TMUX4053PWR

正在供货

±12V、2:1 (SPDT)、三通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 | PW | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX4053PWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TMUX4053 的特性

  • 单电源电压范围:5V 至 24V
  • 双电源电压范围:高达 ±12V
  • 低电容:3pF
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • TMUX405x – 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4051、4052 和 4053 多路复用器

TMUX4053 的说明

TMUX405x 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX4051 是一款 8:1 单通道多路复用器,TMUX4052 是一款 4:1 双通道多路复用器,TMUX4053 是一款 2:1 3 通道开关。这些器件由单电源(5V 至 24V)、双电源(高达 ±12V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电。宽电源电压范围支持 TMUX405x 器件用于从电池测试仪到电器的各种应用。

TMUX405x 器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。