TMUX4053DYYR

正在供货

±12V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic | DYY | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX4053DYYR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX4053 的特性

  • 单电源电压范围:5V 至 24V
  • 双电源电压范围:高达 ±12V
  • 低电容:3pF
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • TMUX405x – 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4051、4052 和 4053 多路复用器

TMUX4053 的说明

TMUX405x 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX4051 是一款 8:1 单通道多路复用器,TMUX4052 是一款 4:1 双通道多路复用器,TMUX4053 是一款 2:1 3 通道开关。这些器件由单电源(5V 至 24V)、双电源(高达 ±12V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电。宽电源电压范围支持 TMUX405x 器件用于从电池测试仪到电器的各种应用。

TMUX405x 器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息