TMUX2821DSGR

正在供货

±5.5V beyond the supply, 1:1 (SPST) 2-channel switch with 1.2V compatible logic | DSG | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX2821 的特性

  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 超出电源电压的信号范围:-5.5V 至 5.5V
  • 大电流支持:1.1A(最大值)
  • 超低导通电阻:0.16Ω
  • 低导通电阻平坦度:1.0mΩ
  • 低 THD+N:0.001% (-100dB)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 断电保护
  • 在 5V VDD 下兼容 1.8V 逻辑电平
  • 在 1.8V VDD 下兼容 1.2V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关

TMUX2821 的说明

TMUX28xx 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有 2 种配置:1:1 单刀单掷 (SPST) 双通道 (TMUX2821) 和 2:1 单刀双掷 (SPDT) 单通道 (TMUX2819)。此器件使用单电源(1.8V 至 5.5V),但可传递超出电源电压的双向模拟和数字信号(-5.5V 至 5.5V)。

TMUX28xx 还具有高达 ±5.5V 的双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (VDD = 0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。

由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX28xx 是传递精密模拟信号和音频信号的绝佳选择,并且不会增加失真。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息