封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1511 的特性
- 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
- 低导通电容:3.3pF
- 低导通电阻:2Ω
- 高带宽:3GHz
- -40°C 至 +125°C 运行温度
- 兼容 1.8V 逻辑
- 支持超出电源的输入电压
- 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 失效防护逻辑
- 关断保护 高达 3.6V
- 与 SN74CBTLV3126 引脚兼容
- 与 SN74CBTLV3125 引脚兼容(逻辑型号)
TMUX1511 的说明
TMUX1511 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1511 提供具有 4 个独立控制通道的 1:1 SPST 开关配置。1.5V 至 5.5V 的宽运行电源电压范围 使其 可用于从服务器和通信设备到工业应用的各种 应用的需求。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且可以传递高于电源的信号(高达 VDD x 2),最大输入/输出电压为 5.5V。
TMUX1511 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑 电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有逻辑控制输入都具有 兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。