封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1309A 的特性
- 反向供电保护
- 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
- 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 低导通电容
- 双向信号路径
- 针对高阻抗负载进行了优化
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 先断后合开关
- 针对开启和关闭通道的电池短路保护
- 功能安全型
- TMUX1308A - 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4051、4851 和 1308 多路复用器
- TMUX1309A - 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4052、4852 和 1309 多路复用器
TMUX1309A 的说明
TMUX1308A 和 TMUX1309A 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1308A 是 8:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUX1309A 是 4:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX13xxA 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用或启用的信号路径上的信号超过电源电压。电压高于 VDD 的禁用通道不会影响已启用信号路径的信号。TMUX13xxA 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压下运行时,这些阈值支持 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。