TMUX1219DBVR

正在供货

5V、2:1 (SPDT)、单通道、模拟开关、1.8V 兼容逻辑 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX1219DBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMUX1219DBVRQ1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX1219 的特性

  • Rail to rail operation
  • Bidirectional signal path
  • 1.8 V Logic compatible
  • Fail-safe logic
  • Low on-resistance: 3 Ω
  • Wide supply range: 1.08 V to 5.5 V
  • -40°C to +125°C Operating temperature
  • Low supply current: 4 nA
  • Transition time: 14 ns
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000 V

TMUX1219 的说明

The TMUX1219 is a general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) single-pole double-throw (SPDT) switch. The TMUX1219 switches between two source inputs based on the state of the SEL pin. Wide operating supply of 1.08 V to 5.5 V allows for use in a broad array of applications from personal electronics to building automation. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (D) pins ranging from GND to VDD. A low supply current of 4 nA enables use in portable applications.

All logic inputs have 1.8 V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating in the valid supply voltage range. Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the control pins to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMUX1219DBVRQ1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +