封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TMUX1134 的特性
- 单电源电压范围:1.08V 至 5.5V
- 双电源电压范围:±2.75V
- 低漏电流:3pA
- 低电荷注入:-1pC
- 低导通电阻:2Ω
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
TMUX1134 的说明
TMUX113x 器件是具有多个通道的精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1133 是 2:1 单极双投 (SPDT) 开关,具有三个独立控制的通道和一个 EN 引脚,用于启用或禁用全部三个开关。TMUX1134 包含四个独立控制的 SPDT 开关。1.08V 至 5.5V 或 ±2.75V 双电源的宽工作电源电压范围使其适用于从医疗设备到工业系统的各种应用。该器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。对于单电源应用,VSS 必须连接至 GND。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX113x 器件是精密开关和多路复用器器件系列中的一部分。此类器件具有非常低的导通和关断漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用。8nA 的低电源电流使其可用于便携式应用。