841-pin (CYP) package image

TMS320C6670ACYPA 正在供货

用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-245C-72HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B7A

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (CYP) | 841
工作温度范围 (°C) -40 to 100
包装数量 | 包装 44 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320C6670 的特性

  • Four TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.2GHz
    • 153.6 GMAC/76.8 GFLOP @ 1.2GHz
    • 32KB L1P, 32KB L1D, 1024KB L2 Per Core
    • 2MB Shared L2
  • Multicore Navigator and TeraNet Switch Fabric - 2 Tb
  • Network Coprocessors- Packet Accelerator, Security Accelerator
  • Four Lanes of SRIO 2.1 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
  • Two Lanes PCIe Gen2 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
  • HyperLink - 50Gbaud Operation, Full Duplex
  • Ethernet MAC Subsystem - Two SGMII Ports w/ 10/100/1000 Mbps operation
  • 64-Bit DDR3 Interface (DDR3-1600) - 8 GByte Addressable Memory Space
  • Six Lane SerDes-Based Antenna Interface (AIF2) - Operating at up to 6.144 Gbps
  • Hardware Coprocessors
    • -Enhanced Coprocessor for Turbo Encoding
      -Three Enhanced Coprocessors for Turbo Decoding
      -Four Viterbi Decoders
      -Three Fast Fourier Transform Coprocessors
      -Bit Rate CoProcessor
      -Two Receiver Accelerators for WCDMA
      -Transmitt Accelerator for WCDMA
  • Four Rake Search Accelerators for Chip Rate Processing and Reed-Muller Decoding
  • I2C Interface, 16 GPIO Pins, SPI Interface
  • Eight 64-Bit Timers, Three On-Chip PLLs

TMS320C6670 的说明

The TMS320C6670 Multicore Fixed and Floating Point System on Chip is a member of the C66xx SoC family based on TI's new KeyStone Multicore SoC Architecture designed specifically for high performance applications such as software defined radio, emerging broadband and other communications segments. Integrated with four C66x CorePac DSPs, each core runs at 1.0 to 1.20 GHz enabling up to 4.8 GHz. Hardware acceleration provides a highly integrated, power efficient and easy to use platform for implementing a combination of multi-band, multi-standard waveforms, including proprietary air-interfaces. The C6670 platform is power efficient and easy to use. The C66x CorePac DSP is fully backward compatible with all existing C6000 family of fixed and floating point DSPs.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息