5-pin (DBV) package image

TMP709AIDBVT

具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP709AIDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TMP709 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP709 的特性

  • 阀值精度:
    • 典型值 ±0.5°C
    • 最大值 ±3°C(+60°C 至 +100°C 时)
  • 由 1% 外部电阻器设定的温度阀值
  • 低静态电流:典型值为 40μA
  • 开漏、低电平有效输出级
  • 可通过引脚选择的 2°C 或者 10°C 温度滞后
  • VCC=0.8V 上指定的复位操作
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 封装方式:5 引脚 SOT23

TMP709 的说明

TMP709 是一款完全集成的、可编程电阻器温度开关,在其全工作范围内,只需一个外部电阻器即可设定温度阀值。 TMP709 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围。

温度阀值精度的典型值为 ±0.5°C 而最大值为 ±3°C(+60°C 至 +100°C 时)。 静态流耗的典型值为 40μA。 可通过引脚选择来确定 2°C 或者 10°C 的温度滞后。

TMP709 采用 5 引脚 SOT23 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP709AIDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息