TMP709AIDBVRG4

正在供货

具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP709AIDBVRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMP709 的特性

  • Threshold Accuracy:
    • ±0.5°C Typical
    • ±3°C Maximum (60°C to 100°C)
  • Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
  • Low Quiescent Current: 40 µA Typical
  • Open-Drain, Active-Low Output Stage
  • Pin-Selectable 2°C or 10°C Hysteresis
  • Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
  • Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Package: 5-Pin SOT-23

TMP709 的说明

The TMP709 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP709 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply-voltage range.

The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C, with a maximum of ±3°C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 2°C or 10°C.

The TMP709 is available in a 5-pin, SOT-23 package.