TMP442BDCNT

已停产

采用 SOT-23 封装、具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的双通道远程和本地温度传感器 | DCN | 8 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TMP442BDCNT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TMP442BDCNR 正在供货 采用 SOT-23 封装、具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的双通道远程和本地温度传感器 | DCN | 8 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP442BDCNR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TMP442 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DCN) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP442 的特性

  • SOT23-8 PACKAGE
  • ±1°C REMOTE DIODE SENSOR (MAX)
  • ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR (MAX)
  • AUTOMATIC BETA COMPENSATION
  • SERIES RESISTANCE CANCELLATION
  • -FACTOR CORRECTION
  • TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
  • MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
  • DIODE FAULT DETECTION
  • RoHS-COMPLIANT AND NO Sb/Br
  • TRANSISTOR AND DIODE MODEL OPERATION
  • APPLICATIONS
    • PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING
    • LCD/DLP®/LCOS PROJECTORS
    • SERVERS
    • CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
    • STORAGE AREA NETWORKS (SAN)

DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TMP442 的说明

The TMP441 and TMP442 are remote temperature monitors with a built-in local temperature sensor. Remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or field-programmable gate arrays (FPGAs).

Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.

The TMP441 has a single remote temperature monitor with address pins. The TMP442 has dual remote temperature monitors, and is available with two different interface addresses. All versions include automatic beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor (-factor), wide remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.

The TMP441 and TMP442 are both available in an 8-lead, SOT23 package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP442BDCNR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息