TMP435ADGST

已停产

具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的多地址远程和本地温度传感器 | DGS | 10 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TMP435ADGST 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TMP435ADGSR 正在供货 具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的多地址远程和本地温度传感器 | DGS | 10 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP435ADGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TMP435 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP435 的特性

  • ±1°C REMOTE DIODE SENSOR
  • ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR
  • AUTOMATIC BETA COMPENSATION
  • n-FACTOR CORRECTION
  • PROGRAMMABLE THRESHOLD LIMITS
  • TWO-WIRE/SMBus SERIAL INTERFACE
  • MINIMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE MONITORS
  • MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
  • ALERT/THERM2 PIN CONFIGURATION
  • DIODE FAULT DETECTION
  • PIN-PROGRAMMABLE TWO-WIRE ADDRESSING
  • APPLICATIONS
    • LCD/DLP/LCOS PROJECTORS
    • SERVERS
    • INDUSTRIAL CONTROLLERS
    • CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
    • DESKTOP AND NOTEBOOK COMPUTERS
    • STORAGE AREA NETWORKS (SAN)
    • INDUSTRIAL AND MEDICAL EQUIPMENT
    • PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING

DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TMP435 的说明

The TMP435 is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.

The TMP435 includes beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to +150°C), diode fault detection, a temperature alert function, and pin-programmable two-wire addressing using 3-state logic.

The TMP435 is available in an MSOP-10 package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP435ADGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息