封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DCN) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP422-EP 的特性
- SOT23-8 封装
- ±1°C 远程二极管传感器 (最大值)
- ±2.5°C 本地温度传感器 (最大值)
- 串联电阻抵消
- n-因子校正
- 两线/SMBus 串口
- 多重接口地址
- 二极管故障检测
- RoHS兼容和无Sb/Br
TMP422-EP 的说明
TMP422 是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。 远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本、NPN- 或者 PNP-类晶体管或者作为微控制器,微处理器,或者FPGA组成部分的二极管。
无需校准,对多生产商的远程精度是±1°C。 这个 2 线串行接口接受 SMBus 写字节、读字节、发送字节和接收字节命令对此器件进行配置。
TMP422 包括串联电阻抵消、可编程非理想性因子,大范围远程温度测量 (高达 150°C),和二极管错误检测。
TMP422采用SOT23-8 封装。