TMP392A2DRLR

正在供货

TMP392 双通道(过热和温热)、电阻器可编程温度开关 | DRL | 6 | -55 to 130

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP392A2DRLR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP392A2DRLT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6
工作温度范围 (°C) -55 to 130
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R

TMP392 的特性

  • 电阻可编程温度跳变点和磁滞选项
    • 电阻容差有助于达到零误差
    • 迟滞选项:5°C、10°C 和 20°C
  • 适用于过热检测的双路输出
    • 通道 A(过热 - 热):+30°C 至 +124°C,阶跃为 2°C
    • 通道 A(过热 - 温):+30°C 至 +105°C,阶跃为 5°C
  • 精度级别选项(+30°C 至 +130°C 时的最大值):
    • A2 级:±3.0°C(在 +30°C 至 +70°C 范围内为 ±1.5°C)
    • A3 级:±3.5°C(在 +30°C 至 +70°C 范围内为 ±2.0°C)
  • 超低功耗:25°C 时为 0.5µA(典型值)
  • 电源电压:1.62 至 5.5V
  • 开漏输出
  • 跳闸测试功能可实现系统内测试
  • 采用 SOT-563 (1.60mm × 1.20mm), 6 引脚封装

TMP392 的说明

TMP392 器件属于超低功耗、双通道、电阻可编程温度开关系列,可在 30°C 至 130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。TMP392可提供双路过热(热、温)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05KΩ 至 909KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5KΩ 至 909KΩ

SETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP 阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5°C 或 10°C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20°C 的迟滞。电阻器精度对 TTRIP 精度没有影响。

为使客户能够进行电路板级制造, TMP392 可通过发挥 SETA 或 SETB 引脚功能激活数字输出,从而支持跳闸测试功能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP392A2DRLT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息