TMP303DDRLRG4

正在供货

出厂时经过编程的温度窗口比较器 | DRL | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP303DDRLRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R

TMP303 的特性

  • 低功耗:5µA(最大值)
  • SOT-563 封装:1.60 × 1.60 × 0.6mm
  • 跳闸点精度:
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.2°C(典型值)
  • 推挽式输出
  • 可选迟滞:1/2/5/10°C
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V

TMP303 的说明

TMP303 器件是温度范围监控器,可通过超小尺寸 (SOT-563)、低功耗(最大 5µA)和低电源电压性能(低至 1.4V)提供设计灵活性。

这些器件的运行无需附加组件;每个器件都可以独立于微处理器或微控制器运行。

有 7 个可用的跳闸点,请参阅器件选项。跳闸点可以在出厂前编程为任何所需的温度。对于需要不同值的 要求 ,请联系您当地的 TI 代表。

OUT 引脚是推挽式高电平有效输出。当测量的温度超出跳闸点范围且设置输出高电平 (SOH) 引脚处于低电平状态时,OUT 引脚处于高电平。SOH 引脚是一个带内部下拉电阻器的输入引脚。当 SOH 引脚被强制为高电平时,则无论测量的温度是多少,OUT 引脚都会变为高电平。