封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP300 的特性
- 精度:±1°C(+25°C 时的典型值)
- 可编程跳闸点
- 可编程迟滞:5°C/10°C
- 开漏输出
- 低功耗:110µA(最大值)
- 宽电压范围:+1.8 V 至 +18 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 模拟输出:10mV/°C
- SC70-6 和 SOT23-6 封装
TMP300 的说明
TMP300 是一款低功耗、电阻器可编程、数字输出温度开关。可通过添加外部电阻器设置器件阈值点。提供两种等级的迟滞。 TMP300 有一个 VTEMP 模拟输出,此输出可用作测试点或者用在温度补偿环路中。
TMP300 可采用两种微型封装并具有成熟的热特性、低电流消耗和低至 1.8V 的电源电压,专为需要简单可靠的热管理的功耗敏感型系统而设计。