TMP139AIYAHR

正在供货

具有 0.5°C 精度的 JEDEC DDR5 温度传感器 | YAH | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP139AIYAHR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YAH) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 12,000 | JUMBO T&R

TMP139 的特性

  • 支持 JEDEC JESD302-1 DDR5 B 级温度传感器
  • 超出 JEDEC 温度精度规格:
    • 典型值 ±0.25°C
    • 最大值 ±0.5°C(+75°C 至 +95°C)
    • 最大值 ±0.75°C(-40°C 至 +125°C)
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 低功耗:
    • 平均静态电流典型值为8.3µA
    • 待机电流典型值为4.0µA
  • I/O 电源为 1V
  • 核心电源为 1.8V
  • 双线串行总线接口(I 2C 和 I3C 基本运行模式)
  • I3C 基本模式下高达 12.5MHz 的数据传输速率
  • 用于提醒主机的带内中断 (IBI)
  • 用于主机写入的奇偶校验错误检查功能
  • 用于主机读写的数据包错误检查功能
  • 11 位分辨率:0.25°C (1LSB)
  • 标准 6 焊球 DSBGA (WCSP) 封装,间距为0.5mm

TMP139 的说明

TMP139 是一款高精度温度传感器,具有与 I 2C/I3C 兼容的数字接口,支持带内中断 (IBI)。TMP139 支持 JEDEC JESD302-1 对 B 级器件的接口要求,温度精度超过了规范要求,可实现更高性能的 DDR5 存储器模块。TMP139 采用紧凑的 6 焊球 DSBGA 封装,专为高速、高精度和低功耗热监控应用而设计。

TMP139 在 -40°C 至 +125°C 的整个工作温度范围内具有 ±0.25°C 的典型精度,并提供 温度分辨率为0.25°C的片上 11 位模数转换器 (ADC)。

TMP139 设计为在1.8V 的内核电源和 1V 的 I/O 电源下运行,每 125ms 执行一次转换时具有 8.3µA 的低典型平均静态电流。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息