封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YBG) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMP119 的特性
- TMP119 高精度温度传感器
- 0°C 至 45°C 范围内为 ±0.03°C(典型值)
- 0°C 至 45°C 范围内为 ±0.08°C(最大值)
- -25°C 至 85°C 范围内为 ±0.09°C(最大值)
- -40°C 至 85°C 范围内为 ±0.12°C(最大值)
- -55°C 至 125°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- 工作温度范围:-55°C 至 150°C
- 低功耗:
- 3.5µA、1Hz 转换周期
- 150nA 关断电流
- 电源电压范围:
- -55°C 至 70°C 范围内为 1.7V 至 5.5V
- -55°C 至 150°C 范围内为 1.8V 至 5.5V
- 16 位分辨率:0.0078°C (1LSB)
- 可编程温度警报限值
- 可选择的平均值
- 应力耐受性
- 用于系统校正的数字失调电压
- 通用 EEPROM:48 位
- NIST 可追溯性
- 与 SMBus™、I2C 接口兼容
- 医疗级别:有助于满足 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56 的要求
- RTD 替代产品:PT100、PT500、PT1000
TMP119 的说明
TMP119 是一款高精度数字温度传感器。该器件旨在满足 ASTM E1112 和 ISO 80601 对医用电子温度计的精度要求。TMP119 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 0°C 到 45°C 的温度范围内实现高达 ±0.08°C 的精度。TMP119 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。TMP119 的工作电压范围为 1.7V 至 5.5V,通常在 1Hz 转换周期内消耗 3.5µA 电流。
对于非医疗应用,TMP119 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP119 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP119 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。该器件设计可耐受应力,在 PCB 制造过程中常见的典型应力(包括器件焊接、成型、底层填料和电路板弯曲)下具有稳健性能。
TMP119 装置在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。