TMP118DIYMSR

正在供货

精度为 ±0.1°C 的超小型 (0.336mm²) 薄 (240μm) I²C 数字温度传感器 | YMS | 4 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP118DIYMSR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PICOSTAR (YMS) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 12,000 | LARGE T&R

TMP118 的特性

  • 超小型、超薄 PicoStar™ 封装:
    • 尺寸:0.55 × 0.61 × 0.24mm
    • 小热质量:0.092mJ/°C
  • 高精度(VDD= 1.62V 至 3.6V):
    • 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.05°C(典型值)
    • 20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
    • 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
    • –20°C 至 85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
  • 电源电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 16 位分辨率:0.0078125°C (LSB)
  • 测量均值计算:0、4 或 8 个平均值
  • 低功耗:
    • 1.4µA 平均电流,1Hz 转换周期
    • 睡眠电流 65nA
  • 灵活的数字接口:
    • 1.2V 兼容逻辑(独立于 VDD)
    • 与 I2C 和 SMBusTM 兼容
    • I3C 混合总线共存能力
  • NIST 可追溯:48 位唯一 ID
  • 医疗级别:
    • 有助于满足 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56 的要求
  • 基于 GUI 的 C 代码生成器

TMP118 的说明

TMP118 是一款采用 PicoStar™ 封装的超小型超薄数字温度传感器,面积为 0.336mm2,最大高度为 240µm。TMP118 具有 16 位分辨率,LSB 为 7.8125m°C,无需额外校准即可实现从 20°C to 50°C 的 ±0.1°C (最大精度),有助于满足医疗级电子温度计的系统级 ASTM E1112 和 ISO 80601 精度标准。

TMP118 专为低功耗运行而设计,可在低至 1.4V(高达 5.5V)的电源电压下运行,在主动转换时(1Hz 采样率下约为 1.4µA)消耗 55µA,在关断模式下使用 65nA,从而实现按需测量,同时更大限度地延长便携式或可穿戴器件中的电池寿命。TMP118 具备一个兼容 I2C 和 SMBus 的接口,并具有可编程警报标志功能。此传感器还支持低至 1.2V 的逻辑电平,无需电平转换器,从而可直接连接低电压 MCU。

此外,每个 TMP118 都包含一个唯一的器件 ID,用于实现 NIST 可追溯性。所有装置均使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的 NIST 可追溯设备进行工厂测试。