TMP118CIYMSR

正在供货

精度为 ±0.1°C 的超小型 (0.336mm²) 薄 (240μm) I²C 数字温度传感器 | YMS | 4 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP118CIYMSR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PICOSTAR (YMS) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 12,000 | LARGE T&R

TMP118 的特性

  • 超小型、超薄 PicoStar™ 封装:
    • 尺寸:0.55 × 0.61 × 0.24mm
    • 小热质量:0.092mJ/°C
  • 高精度(VDD= 1.62V 至 3.6V):
    • 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.05°C(典型值)
    • 20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
    • 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
    • –20°C 至 85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
  • 电源电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 16 位分辨率:0.0078125°C (LSB)
  • 测量均值计算:0、4 或 8 个平均值
  • 低功耗:
    • 1.4µA 平均电流,1Hz 转换周期
    • 睡眠电流 65nA
  • 灵活的数字接口:
    • 1.2V 兼容逻辑(独立于 VDD)
    • 与 I2C 和 SMBusTM 兼容
    • I3C 混合总线共存能力
  • NIST 可追溯:48 位唯一 ID
  • 医疗级别:
    • 有助于满足 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56 的要求
  • 基于 GUI 的 C 代码生成器

TMP118 的说明

TMP118 是一款采用 PicoStar™ 封装的超小型超薄数字温度传感器,面积为 0.336mm2,最大高度为 240µm。TMP118 具有 16 位分辨率,LSB 为 7.8125m°C,无需额外校准即可实现从 20°C to 50°C 的 ±0.1°C (最大精度),有助于满足医疗级电子温度计的系统级 ASTM E1112 和 ISO 80601 精度标准。

TMP118 专为低功耗运行而设计,可在低至 1.4V(高达 5.5V)的电源电压下运行,在主动转换时(1Hz 采样率下约为 1.4µA)消耗 55µA,在关断模式下使用 65nA,从而实现按需测量,同时更大限度地延长便携式或可穿戴器件中的电池寿命。TMP118 具备一个兼容 I2C 和 SMBus 的接口,并具有可编程警报标志功能。此传感器还支持低至 1.2V 的逻辑电平,无需电平转换器,从而可直接连接低电压 MCU。

此外,每个 TMP118 都包含一个唯一的器件 ID,用于实现 NIST 可追溯性。所有装置均使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的 NIST 可追溯设备进行工厂测试。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息