封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
TMP112-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 1: –40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 提供功能安全
- SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 尺寸较 SOT23 减小 68%
- 精度无需校准:
- 0°C 至 65°C 范围内为 0.5°C(最大值)
- –40°C 至 125°C 范围内为 1°C(最大值)
- 低静态电流:
- 10µA 运行电流(最大值)
- 1µA 关断电流(最大值)
- 电源电压范围:1.4 至 3.6V
- 分辨率:12 位
- 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容
- NIST 可追溯
TMP112-Q1 的说明
TMP112-Q1 器件是一款数字温度传感器,旨在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。该器件还具有可提高精度的校准功能,因此用户可将精度校准到 ±0.17°C(请参阅 可提高精度的校准功能 部分)。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。
1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP112-Q1 器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10µA。