TMP110D3IDPWR

正在供货

采用紧凑型 X2SON 封装、具有警报功能和 ‌±1.0°C 精度的 I²C 温度传感器 | DPW | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP110D3IDPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMP110 的特性

  • 超小型无引线 X2SON-5 封装
    • 封装尺寸:0.8mm × 0.8mm × 0.4mm
  • 宽工作范围
    • V+ 工作范围:1.14V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 精度在整个温度范围内保持不变
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • 12 位分辨率:0.0625°C (LSB)
  • 灵活的数字接口
    • 与 I2C 和 SMBus 兼容
    • I3C 混合总线共存能力
  • 引脚排列和软件兼容型升级
    • ±0.5°C → TMP112(X2SON 封装)
  • 低电源电流
    • 55µA 有源电流(典型值)
    • 0.15µA 关断电流(典型值)
    • 1Hz 频率下的平均电流(典型值)为 3.2µA
  • 软件兼容,业界通用
  • 提供两 (2) 个引脚排列选项
    • ALERT 引脚:TMP110D0、TMP110D1、TMP110D2、TMP110D3
    • 地址引脚:TMP110D
  • 基于 GUI 的 C 代码生成器

TMP110 的说明

TMP110 是一款与 I2C 兼容的数字温度传感器,采用超小型 (0.64mm2) 5 引脚封装。小尺寸和低高度封装可优化体积受限的系统,对于此类系统,DSBGA 封装可能不适用。与同等尺寸的 DSBGA 封装不同,TMP110 提供第 5 个引脚,该引脚可用作地址引脚或 ALERT 引脚,从而实现灵活的传感器数量扩展或关键热事件监测。

TMP110 在整个温度范围内具有 ±1.0°C 的精度,它还包含一款具有 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。

TMP110 设计用于在低至 1.14V 的电源电压范围内运行,其平均和关断电流分别低至 3.2µA (1Hz) 和 0.15µA,可实现按需温度转换并充分延长电池寿命。该电源电压还可升至高达 5.5V,适用于各种工业应用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息