封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP108 的特性
- 具有欠温和过热警报的动态可编程限制窗口
- 精度:
–20°C 至 +85°C 范围内为 ±0.75°C(最大值)
–40°C 至 +125°C 范围内为 ±1°C(最大值) - 低静态电流:
–40°C 至 +125°C 范围内为 6µA 有源(最大值) - 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
- 分辨率:12 位 (0.0625°C)
- 封装:1.2mm × 0.8mm,6 焊球 WCSP 封装
TMP108 的说明
TMP108 是一款数字输出温度传感器,具有动态可编程限制窗口和欠温与过热警报功能。这些 特性 在无需由控制器或应用处理器频繁读取温度的情况下,提供经优化的温度控制。
TMP108 具有 SMBus 和双线制接口兼容性,借助 SMBus 警报功能在一条总线上最多支持 4 个器件。
TMP108 专为各种消费类产品、计算机和环境 应用的热管理优化而设计。。此器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。