TMP106YZCT

已停产

采用 WCSP 封装且具有 I2C/SMBus 接口和警报功能的 ±2°C、2.7V 至 5.5V 数字温度传感器 | YZC | 6 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TMP106YZCT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TMP106YZCR 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 I2C/SMBus 接口和警报功能的 ±2°C、2.7V 至 5.5V 数字温度传感器 | YZC | 6 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP106YZCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 TMP106 信息

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP106 的特性

  • TWO ADDRESSES
  • DIGITAL OUTPUT: Two-Wire Serial Interface
  • RESOLUTION: 9- to 12-Bits, User-Selectable
  • ACCURACY:
      ±2.0°C (max) from -25°C to +85°C
      ±3.07deg;C (max) from -40°C to +125°C
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 50µA, 0.1µA Standby
  • NO POWER-UP SEQUENCE REQUIRED, I2C PULLUPS CAN BE ENABLED PRIOR TO V+
  • APPLICATIONS
    • NOTEBOOK COMPUTERS
    • COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
    • CELL PHONES
    • BATTERY MANAGEMENT
    • THERMOSTAT CONTROLS
    • ENVIRONMENTAL MONITORING AND HVAC

All trademarks are the property of their respective owners.

TMP106 的说明

The TMP106 is a two-wire, serial output temperature sensor available in a WCSP package. Requiring no external components, the TMP106 is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C.

The TMP106 features a Two-Wire interface that is SMBus-compatible, with the TMP106 allowing up to two devices on one bus. The TMP106 also features an SMBus Alert function.

The TMP106 is ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP106YZCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +