封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLV9352 的特性
- 低失调电压:±350µV
- 低失调电压漂移:±1.5µV/°C
- 低噪声:1 kHz 时为 15nV/√Hz
- 高共模抑制:110dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨到轨输出
- 支持多路复用器/比较器的输入
- 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
- 放大器可用于开环中,也可用作比较器
- 高带宽:3.5MHz GBW
- 高压摆率:20V/µs
- 低静态电流:每个放大器 600µA
- 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
- 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
- 电源轨的差分和共模输入电压范围
TLV9352 的说明
TLV935x 系列(TLV9351、TLV9352 和 TLV9354)是 40V 成本优化型运算放大器系列。
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±350µV)、低温漂(典型值为 ±1.5µV/°C)和 3.5MHz 带宽。
TLV935x 具有独特的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV935x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。