8-pin (PW) package image

TLV9042IPWR

正在供货

双通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V、低静态电流 (10μA) 运算放大器 | PW | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV9042IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLV9042 的特性

  • 适用于成本优化型应用的低功耗 CMOS 放大器
  • 可在电源电压低至 1.2V 的情况下运行
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值),12pA(最大值)
  • 低静态电流:每通道 10µA
  • 在 0.1Hz 至 10Hz 范围内具有 6.5µVp-p 的低集成噪声
  • 轨到轨输入和输出
  • 高增益带宽积:350kHz
  • 热本底噪声:64nV/√Hz
  • 低输入失调电压:±0.6mV
  • 单位增益稳定
  • 稳健驱动 100pF 的负载电容
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 宽额定温度范围:-40°C 至 125°C
  • 有关解补偿版本(16µA/通道,3.1MHz),请参阅 TLV9041DTLV9042D

TLV9042 的说明

低功耗 TLV904x 系列包括单通道 (TLV9041)、双通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低压(1.2V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。TLV904x 凭借低静态电流(10µA,典型值)和在低至 1.2V 的电源电压下运行的能力实现功耗节省,是业界为数不多的可支持 1.5V 纽扣电池应用的放大器之一。使用关断模式(TLV9041S、TLV9042S 和 TLV9044S)可以进一步节省功耗,即允许放大器切换至典型电流消耗低于 150nA 的待机模式。这些器件为电源和空间受限的应用(例如电池供电的物联网器件、可穿戴电子产品和低电压运行至关重要的个人电子产品)提供了具有成本效益的放大器设计方案。

TLV904x 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。这类器件还提供出色的交流性能和 350kHz 增益带宽,可驱动 100pF 高容性负载,助力设计人员实现更高的性能和更低的功耗。

所有通道型号(单通道、双通道和四通道)采用节省空间的微型封装(如 X2QFN 和 WSON)以及业界通用封装(如 SOIC、VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息