封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9042 的特性
TLV9042 的说明
低功耗 TLV904x 系列包括单通道 (TLV9041)、双通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低压(1.2V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。TLV904x 凭借低静态电流(10µA,典型值)和在低至 1.2V 的电源电压下运行的能力实现功耗节省,是业界为数不多的可支持 1.5V 纽扣电池应用的放大器之一。使用关断模式(TLV9041S、TLV9042S 和 TLV9044S)可以进一步节省功耗,即允许放大器切换至典型电流消耗低于 150nA 的待机模式。这些器件为电源和空间受限的应用(例如电池供电的物联网器件、可穿戴电子产品和低电压运行至关重要的个人电子产品)提供了具有成本效益的放大器设计方案。
TLV904x 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。这类器件还提供出色的交流性能和 350kHz 增益带宽,可驱动 100pF 高容性负载,助力设计人员实现更高的性能和更低的功耗。
所有通道型号(单通道、双通道和四通道)采用节省空间的微型封装(如 X2QFN 和 WSON)以及业界通用封装(如 SOIC、VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装)。