8-pin (DDF) package image

TLV9032DDFR

正在供货

具有推挽式输出的双路精密比较器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV9032DDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV9032 的特性

  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 精密输入失调电压:300µV
  • 具有容错能力的轨至轨输入
  • 典型传播延迟:100ns
  • 每通道的低静态电流:16µA
  • 低输入偏置电流:5pA
  • 开漏输出选项 (TLV902x)
  • 推挽输出选项 (TLV903x)
  • 全温度范围:-40°C 至 +125°C
  • ESD 保护:2kV
  • 备选单通道引脚排列 (TLV90x0)

TLV9032 的说明

TLV902x 和 TLV903x 是一个单通道、双通道和四通道比较器系列。该系列的输入偏移电压低,配备了容错输入和出色的速度功率组合。该系列的传播延迟为100ns,每个通道的静态电源电流仅为18µA。

这些比较器配备了容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。该系列的比较器适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV902x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器而设计。

TLV903x 具备推挽式输出级,能够灌入和拉取毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极的容性负载。

TLV90x0 和 TLV90x1 是单通道器件的替代引脚排列版本。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的工业级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息