TLV7042
- 超小型 X2SON、WSON、WQFN 封装
- 微型 SOT-23、SC70、VSSOP 和 TSSOP 封装
- 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
- 315nA 静态电源电流
- 3µs 低传播延迟
- 轨到轨共模输入电压
- 内部迟滞
- 推挽输出 (TLV703x)
- 开漏输出 (TLV704x)
- 过驱动输入无相位反转
- –40°C 至 125°C 工作温度
TLV7031/TLV7041(单通道)、TLV7032/42(双通道)和 TLV7034/44(四通道)是低电压、毫微功耗的比较器。这些器件采用超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70、SOT-23、VSSOP 和 TSSOP 封装,因此适用于空间受限型设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供电类应用。
TLV703x 和 TLV704x 提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为 3µs,静态电源电流为 315nA。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。
TLV703x 和 TLV704x 还凭借过驱输入和内部迟滞特性来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV703x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV704x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV703x 和 TLV704x 小尺寸、毫微功耗、低电压比较器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 3月 29日 |
应用简报 | How to Implement Comparators for Improving Performance of Rotary Encoders in Ind | 2019年 7月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块
该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-050039 — 用于锂离子电池参考设计的单电池太阳能电板的能量收集
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。