封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV7022 的特性
- 超小型封装:X2SON (0.8 x 0.8mm2)
- 标准封装:SOT23、SC70、VSSOP
- 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
- 5µA 静态电源电流
- 260ns 低传播延迟
- 轨至轨共模输入电压
- 内部迟滞
- 推挽和开漏输出选项
- 过驱动输入无相位反转
- –40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
TLV7022 的说明
TLV7011/7021(单通道)和 TLV7012/7022(双通道)是微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用 0.8mm × 0.8mm 超小型无引线封装和标准引线式封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。
TLV701x 和 TLV702x 提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为 260ns,静态电源电流为 5µA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。
此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些 特性 该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。
TLV701x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV702x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。