封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV6703 的特性
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 最高 0.5% (25°C)
- 在工作温度范围内最高 1.0%
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 漏极开路输出
- 内部滞后:5.5mV(典型值)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:超薄 SOT-23-6
TLV6703 的说明
TLV6703 是一款高电压比较器,工作电压范围为 1.8V 至 18V。TLV6703 具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和一个额定电压为 18V 的开漏输出,用于实现精确的电压检测。可以使用外部电阻设置监视电压。
当 SENSE 引脚上的电压下降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动至低电平,而当电压返回到对应阈值 (VIT+) 之上时,OUT 引脚变为高电平。TLV6703 中的比较器具有拒绝短暂干扰的内置迟滞,确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6703 采用超薄 SOT-23-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。