TLV5621ED

正在供货

具有串行输入、简单 2 线制接口、可编程 1x 或 2x 输出、断电功能的 8 位、10us 四通道 DAC | D | 14 | -40 to 85

等同于: TLV5621ED.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC43204RTER 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC | RTE | 16 | -40 to 125
DAC43204RTET 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC | RTE | 16 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV5621 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TLV5621 的特性

  • 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • Three 8-Bit Voltage Output DACs
  • One-Half Power 8-Bit Voltage Output DAC
  • Fast Serial Interface . . . 1 MHz Max
  • Simple Two-Wire Interface In Single Buffered Mode
  • High-Impedance Reference Inputs For Each DAC
  • Programmable for 1 or 2 Times Output Range
  • Simultaneous-Update Facility In Double-Buffered Mode
  • Internal Power-On Reset
  • Industry Temperature Range
  • Low Power Consumption
  • Half-Buffered Output
  • Power-Down Mode

TLV5621 的说明

The TLV5621I is a quadruple 8-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with buffered reference inputs (high impedance). The DAC produces an output voltage that ranges between either one or two times the reference voltages and GND, and the DAC is monotonic. The device is simple to use since it operates from a single supply of 2.7 V to 5.5 V. A power-on reset function is incorporated to provide repeatable start-up conditions. A global hardware shut-down terminal and the capability to shut down each individual DAC with software are provided to minimize power consumption.

Digital control of the TLV5621I is over a simple 3-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to all popular microprocessor and microcontroller devices. A TLV5621I 11-bit command word consists of eight bits of data, two DAC select bits, and a range bit for selection between the times one or times two output range. The TLV5621I digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity. The DAC registers are double buffered which allows a complete set of new values to be written to the device, and then under control of the HWACT signal, all of the DAC outputs are updated simultaneously.

The 14-terminal small-outline (D) package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLV5621I does not require external trimming. The TLV5621I is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息