TLV5613CDW

正在供货

12 位,DAC,并行电压输出,可编程设定时间/功耗,自动断电 | DW | 20 | 0 to 70

等同于: TLV5613CDW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC60501MDGST 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC | DGS | 10 | -40 to 125
DAC60501MDGSR 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC | DGS | 10 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV5613 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 25 | TUBE

TLV5613 的特性

  • 12-Bit Voltage Output DAC
  • Single Supply 2.7-V to 5.5-V Operation
  • Separate Analog and Digital Supplies
  • ±0.4 LSB Differential Nonlinearity (DNL),
    ±1.5 LSB Integral Nonlinearity (INL)
  • Programmable Settling Time vs Power Consumption:
    1 us/4.2 mW in Fast Mode,
    3.5 us/1.2 mW in Slow Mode
  • 8-Bit mController Compatible Interface (8+4 Bit)
  • Power-Down Mode (50 nW)
  • Rail-to-Rail Output Buffer
  • Synchronous or Asynchronous Update
  • Monotonic Over Temperature
  • Applications
    • Digital Servo Control Loops
    • Battery Powered Test Instruments
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Industrial Process Control
    • Speech Synthesis
    • Machine and Motion Control Devices
    • Mass Storage Devices

TLV5613 的说明

The TLV5613 is a 12-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a 8-bit microcontroller compatible parallel interface. The 8 LSBs, the 4 MSBs and 3 control bits are written using three different addresses. Developed for a wide range of supply voltages, the TLV5613 can be operated from 2.7 V to 5.5 V.

The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class A (slow mode: AB) output stage to improve stability and reduce settling time. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed versus power dissipation. The settling time can be chosen by the control bits within the 16-bit data word.

Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in 20 pin SOIC in standard commercial and industrial temperature ranges.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息