TLV5535IPWR

正在供货

8 位、35MSPS 模数转换器 (ADC) | PW | 28 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV5535IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

ADC08060CIMTX/NOPB 正在供货 具有内部采样保持功能的 8 位、60MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) | PW | 24 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV5535IPW 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV5535 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLV5535 的特性

  • 8-Bit Resolution, 35 MSPS Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC)
  • Low Power Consumption: 90 mW Typ Using External References
  • Wide Analog Input Bandwidth: 600 MHz Typ
  • 3.3-V Single-Supply Operation
  • 3.3-V TTL/CMOS-Compatible Digital I/O
  • Internal Bottom and Top Reference Voltages
  • Adjustable Reference Input Range
  • Power-Down (Standby) Mode
  • Separate Power Down for Internal Voltage References
  • Three-State Outputs
  • 28-Pin Thin Shrink SOP (TSSOP) Packages
  • Applications
    • Digital Communications (IF Sampling)
    • High-Speed DSP Front-End (TMS320C6000)
    • Medical Imaging
    • Video Processing (Scan Rate/Format Conversion)
    • DVD Read Channel Digitization

TLV5535 的说明

The TLV5535 is an 8-bit, 35 MSPS, high-speed A/D converter. It converts the analog input signal into 8-bit binary-coded digital words up to a sampling rate of 35 MHz. All digital inputs and outputs are 3.3 V TTL/CMOS-compatible.

The device consumes very little power due to the 3.3-V supply and an innovative single-pipeline architecture implemented in a CMOS process. The user obtains maximum flexibility by setting both bottom and top voltage references from user-supplied voltages. If no external references are available, on-chip references are available for internal and external use. The full-scale range is 1 Vpp up to 1.6 Vpp, depending on the analog supply voltage. If external references are available, the internal references can be disabled independently from the rest of the chip, resulting in an even greater power saving.

While usable in a wide variety of applications, the device is specifically suited for the digitizing of high-speed graphics and for interfacing to LCD panels or LCD/DMD projection modules . Other applications include DVD read channel digitization, medical imaging, and communications. This device is suitable for IF sampling of communication systems using sub-Nyquist sampling methods because of its high analog input bandwidth.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV5535IPW 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息