封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV521 的特性
- 无与伦比的性价比
- VS = 3.3V(典型值,除非另外注明)
- 超低电源电流
- 典型值为 350nA,最大值为 500nA
- 宽工作电压范围:1.7V 至 5.5V
- 低 TCVOS:1.5µV/°C
- VOS:3mV(最大值)
- 输入偏置电流为 1pA
- 电源抑制比 (PSRR):100dB
- 共模抑制比 (CMRR):90dB
- 开环增益:110dB
- 增益带宽积:6kHz
- 转换率:2.5V/ms
- 输入电压噪声(f = 100Hz 时):300nV/√Hz
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 轨到轨输入和输出 (RRIO)
- 超低电源电流
TLV521 的说明
TLV521 是一款 350nA 毫微功耗运算放大器,属于 TI 的超值性能毫微功耗运算放大器系列。TLV521 的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现 1pA 的超低 Ibias,从而减少 IBIAS 和 IOS 误差, 以免 影响兆欧级电阻、高电阻光电二极管以及充电感测等敏感型应用。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护可降低器件对手机和 RFID 阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的敏感度。
TLV521 采用 5 引脚 SC70 封装,运行温度范围为 –40°C 至 125°C。