封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV4041 的特性
- 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
- 精密基准:0.2V、0.5V 和 1.2V
- 3.2V 的固定阈值
- 基准精度
- 25°C 时为 0.5%
- 工作温度范围内精度为 1%
- 低静态电流:2µA
- 传播延迟:360ns
- 推挽和开漏输出选项
- 已知启动条件
- 同相和反相输入选项
- 精密迟滞
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:
- 0.73mm × 0.73mm DSBGA(4 凸点)
- SOT-23(5 引脚)
TLV4041 的说明
TLV40x1 器件是具有精密基准和快速响应功能的低功耗、高精度比较器。这些比较器采用 0.73mm × 0.73mm 超小型 DSBGA 封装,使得 TLV40x1 适用于空间关键型设计,例如要求低功耗和对工作条件变化作出快速响应的便携式或电池供电设计。
经过出厂校准的基准和精密迟滞相结合,使得 TLV40x1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短时毛刺脉冲也得以抑制,可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV40x1 提供多种配置,从而使系统设计人员可实现他们所需的输出响应。例如,TLV4021 和 TLV4041 具有同相输入,而 TLV4031 和 TLV4051 具有反相输入。此外,TLV4021 和 TLV4031 具有开漏输出级,而 TLV4041 和 TLV4051 具有推挽式输出级。最后,TLV40x1 系列中的每款比较器都提供 0.2V、0.5V 或1.2V 精密基准。