封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV379 的特性
- 成本优化型精密放大器
- 微功耗:4µA(典型值)
- 低失调电压:0.8mV(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 单位增益稳定
- 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- 微型封装:
- 5 引脚 SC70
- 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
- 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
- 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
TLV379 的说明
TLV379 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是成本优化型低电压、微功耗放大器的典型代表。该器件系列的工作电源电压低至 1.8V (±0.9V) 且静态电流消耗极低(每通道为 4µA),非常适合功耗敏感型 应用进行了优化。此外,TLV379 系列具有轨到轨输入和输出功能,几乎适用于所有单电源应用。
TLV379(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装以及 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。TLV2379(双通道)采用 8 引脚 SOIC 封装。TLV4379(四通道)采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。所有器件版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。