封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RVK) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV3605 的特性
- 低传播延迟:800ps
- 低过驱动分散:350ps
- 静态电流:12.1 mA
- 高切换频率:1.5GHz/3.0Gbps
- 窄脉宽检测功能:600 ps
- LVDS 输出
- 电源电压范围:2.4 V 至 5.5 V
- 输入共模范围超出两个电源轨 200 mV
- 低输入失调电压:±5mV
- 单通道和双通道选项
TLV3605 的说明
TLV3604、TLV3605(单通道)和 TLV3607(双通道)是具有 LVDS 输出和轨至轨输入的 800ps 高速比较器。这些比较器具有上述特性以及 2.4V 至 5.5V 的工作电压范围和 3Gbps 的高切换频率,因此非常适合激光雷达、时钟和数据恢复应用以及测试和测量系统。
同样,TLV3604、TLV3605 和 TLV3607 具有 350ps 的强大输入过驱动性能,并且能够检测仅 600ps 的窄脉冲宽度。由于输入过驱动而导致的传播延迟变化较小,与检测窄脉冲的能力相结合,不仅提高了系统性能,而且扩展了飞行时间 (ToF) 应用中的距离范围。
TLV3604、TLV3605 和 TLV3607 的低压差分信号 (LVDS) 输出还有助于提高数据吞吐量并优化功耗。互补输出通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如高速 FPGA 和 CPU)的下游器件。
TLV3604 采用微型 6 引脚 SC-70 封装,因此更适用于空间敏感型应用,例如光学传感器模块。TLV3605(单通道)和 TLV3607(双通道)保持与 TLV3604 相同的性能,并在 12 引脚 QFN 和 16 引脚 WQFN 封装中提供可调节的迟滞控制、关断和锁存特性,因而成为测试和测量应用的理想选择。
1.如需了解所有可订购封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。