封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV320DAC3101 的特性
- 具有 95dB SNR 的立体声音频 DAC
- 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
- 具有直接电池连接的立体声 1.29W D 类 BTL 8Ω 扬声器驱动器
- 25 个内置处理块 (PRB_P1 – PRB_P25),提供双二阶滤波器、DRC 和 3D
- 针对嘟嘟声和键位敲击声的数字正弦波发生器 (PRB_P25)
- 用户可编程双二阶和 FIR 滤波器
- 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
- 可提供立体声头戴式耳机/线路输出和 D 类扬声器输出
- 麦克风偏置
- 头戴式耳机检测
- 数字混音功能
- 针对数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
- 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
- I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
- 具有寄存器自动递增功能的 I2C 控制
- 完全断电控制
- 电源:
- 模拟:2.7V - 3.6V
- 数字内核:1.65V - 1.95V
- 数字 I/O:1.1V - 3.6V
- D 类:2.7V – 5.5V(SPLVDD 和 SPRVDD 均 ≥ AVDD)
- 5mm × 5mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
TLV320DAC3101 的说明
TLV320DAC3101 器件是一款高度集成的低功耗、高性能 DAC,具有可选数字音频处理块和 24 位立体声播放功能。
此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。TLV320DAC3101 具有一套用于进行数字音频处理的内置处理块。数字音频数据格式是可编程的,因此能够适应主控模式、从属模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S、左平衡和右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 会提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由引脚或寄存器控制。音频功能通过 I2C 串行总线控制。
TLV320DAC3101 器件具有可编程数字正弦波发生器,而且采用了 32 引脚 QFN 封装。